Fallback image
Product Image

Actionneur rotatif à piston pneumatique Fisher™ 1061

L'actionneur Fisher 1061 est utilisé pour faire fonctionner des vannes de régulation rotatives à arbre cannelé, comme les vannes Fisher Vee-Ball™, les vannes à disque excentré et les vannes papillon. La liaison actionneur/corps de vanne de cet actionneur peut être positionnée de manière à assurer une ouverture ou une fermeture par manque d'air. De plus, l'actionneur 1061 peut être utilisé avec un signal de commande à deux positions pour un fonctionnement tout-ou-rien ou avec un positionneur de vanne pour un fonctionnement en régulation.

Principales fonctionnalités

  • L'actionneur est disponible pour une ouverture ou une fermeture par manque d'air et peut être installé selon les quatre positions de montage actionneur/corps de vanne.
  • La liaison à simple pivot avec levier cannelé minimise le jeu mécanique et améliore la précision du contrôle.
  • La taille globale est inférieure de 30 % à celle des actionneurs de même type.
  • La construction robuste assure une grande stabilité. Elle résiste à la corrosion et offre une protection contre la déformation en cas de surpression de l'actionneur.
  • La liaison actionneur/corps de vanne est complètement protégée. Cependant, il est possible d'ajuster la garniture de vanne sans retirer de pièces.
  • Facilement lisible, l'indicateur de course permet de déterminer aisément la position de la vanne.