Fallback image
Product Image

Actionneur à palette rotative Fisher™ 1068

Les actionneurs à palette rotative pneumatiques à double effet et rappel par ressort Fisher 1068 sont disponibles dans une large gamme de tailles et peuvent être montés sur des vannes rotatives à arbres. L’actionneur à palette rotative 1068 est l’une des unités les plus simples et les plus fiables pour l’actionnement rotatif quart de tour. En outre, la conception de l’actionneur 1068 offre une vaste plage de couple.

Principales fonctionnalités

  • Précision -- La palette et l’arbre de l’actionneur 1068 sont entièrement moulés, ce qui réduit le jeu mécanique ou la bande morte. Le coupleur encastré des modèles à rappel par ressort de taille 5i à 15i réduit la possibilité de jeu mécanique entre l’actionneur et le raccordement de l’axe de vanne.
  • Passage d’air intégral -- L’actionneur 1068 à rappel par ressort de taille 5i à 15i comprend un passage d’air intégral qui élimine le besoin de tubes et de raccords externes lorsqu’il est associé à un positionneur numérique Fisher FIELDVUE™ DVC6200. L’unité double effet aura besoin d’un minimum de tubes externes.
  • Construction compacte -- Dimensions plus petites de l’enveloppe de l’actionneur/vanne pour un montage plus flexible dans les espaces restreints.
  • Longue durée de vie -- Modèle testé sur plus d’un million de cycles. La construction robuste offre une stabilité, une résistance à la corrosion et une protection pour les applications de contrôle du procédé exigeantes.
  • Facilité d’utilisation accrue -- La plaque de montage intégrée du modèle DVC6200 supprime le support de montage traditionnel et réduit le nombre de pièces nécessaires au montage des actionneurs à double effet et rappel par ressort de taille 5i à 15i.
  • Large gamme de tailles -- L’actionneur 1068 offre des tailles qui couvrent des couples allant jusqu’à 150 000 po•lb.
  • Une seule pièce mobile -- L’actionneur à palette rotative assure une longue durée de vie et une maintenance minime.
  • Résistant à la corrosion -- L’alliage de zinc/titane à revêtement époxy robuste, ou les boîtiers en aluminium, revêtement intérieur/extérieur en émail époxy, offrent une excellente résistance à la corrosion.
  • Efficacité -- Le faible volume interne minimise la consommation d’air de l’actionneur 1068.