Fallback image
Product Image

Actionneur à commande manuelle Fisher™ 1077

Les actionneurs à commande manuelle uniquement Fisher 1077 sont destinés à une utilisation sur des vannes à arbre rotatif. Le couple est transmis de la commande manuelle vers une vis sans fin et un engrenage de pignon d'entraînement (secteur) à alésage cannelé par l'arbre d'entrée de la commande manuelle. La vis sans fin et l'engrenage du pignon d'entraînement multiplient le couple et le transmettent à un arbre de vanne cannelé ou à un demi-arbre cannelé.

Principales fonctionnalités

  • L'arbre cannelé de la vanne s'accouple directement à l'engrenage du pignon d'entraînement, réduisant le nombre de pièces nécessaires et simplifiant l'installation et l'entretien.
  • La direction de rotation de la commande manuelle requise pour ouvrir le disque ou la boule de la vanne est indiquée sur la commande. L'indicateur de rotation comporte des caractères gras sur les positions ouverte et fermée et des lignes de graduation en gras indiquant la position du disque ou de la boule de la vanne.
  • Si la commande est installée conformément aux instructions, sa rotation dans le sens des aiguilles d'une montre ferme la vanne dans toutes les applications.
  • Les butées de course peuvent être ajustées et verrouillées, ce qui permet un positionnement précis du disque ou de la boule sur les positions fermée (0 degré) et ouverte (90 degrés). Il est possible d'utiliser des butées de courses pour un fonctionnement à 60 degrés et ainsi d'établir une butée de fermeture de disque ou de boule selon n'importe quel angle entre 0 et 30 degrés et/ou d'établir une butée d'ouverture de disque ou de boule selon n'importe quel angle entre 60 et 90 degrés.