Actionneur manuel débrayable Fisher™ 1080
Principales fonctionnalités
- Le montage direct sur le boîtier de l'actionneur simplifie l'installation et élimine la nécessité de recourir à des pièces de montage supplémentaires.
- Un support de palier excentré à levier sur l'arbre d'entrée permet d'engager l'engrenage à vis sans fin dans le secteur en tout point de la rotation.
- Chaque taille de l'actionneur 1080 correspond aux capacités d'une taille de l'actionneur 1035. Il vous suffit donc de calculer la taille de l'actionneur 1035 lorsque vous commandez des modèles 1035 et 1080.
- Le levier de désenclenchement est maintenu en position enclenchée/désenclenchée par un axe-ressort. Celui-ci doit être libéré pour permettre la manipulation du levier. Ce système limite le risque de manipulation involontaire ou accidentelle. De plus, des broches d'arrêt sur les positions complètement enclenchée et complètement désenclenchée imposent à la course du levier des limites positives.