Fallback image
Product Image

Vanne de commutation à trois voies Fisher™ type 122A

La vanne 122A est une vanne de commutation pneumatique haute capacité à trois voies. Particulièrement économique, elle convient aux applications tout-ou-rien. Cette vanne peut être utilisée pour les applications gazeuses divergentes ou convergentes, applications liquides divergentes avec liquides gazeux et applications liquides convergentes.

Principales fonctionnalités

  • Installation pratique
  • Détection simple des fuites
  • Entretien aisé