Détendeurs Fisher™ série 1305
Les détendeurs série 1305 sont des détendeurs à action directe résistant à la formation d'hydrates et au gel, généralement utilisés dans les conduites à haute pression provenant des têtes de puits et séparateurs. Ces détendeurs conviennent aux applications impliquant du gaz naturel, de l'air, du propane ou d'autres gaz.
Principales fonctionnalités
- Résistants à la formation d'hydrates et au gel
- Durables
- Facilité d'entretien
- Capacités haute pression
- Construction NACE disponible
Produits associés