Détendeurs Fisher™ série 133
Principales fonctionnalités
- Capacité étendue de plage de pression avec un seul régulateur
- Les types 133L, 133H et 133HP conviennent aux applications de surveillance
- Excellente résistance aux chocs et temps de réponse rapide
- Fermeture étanche parfaite
- Effets de la membrane et du ressort minimisés
- Le réglage siège à siège n'est pas requis