Fallback image
Product Image

Système d'alimentation d'instruments haute pression de type 1367 de Fisher™

Le système d'alimentation d'instruments haute pression de type 1367 de Fisher™ prend en charge des pressions pouvant atteindre 2 000 psig/138 bar et les réduit à une pression contrôlée pour alimenter un instrument pneumatique. Ce système se compose de filtres, de détendeurs et de déverseurs.

Principales fonctionnalités

  • Régulation et protection contre les surpressions – tout-en-un
  • Souplesse d'installation
  • Capacité d'éliminer l'humidité en continu