Fallback image
Product Image

Vannes de commutation trois voies Fisher™ séries 168, 168H et 68

Les vannes de commutation trois voies séries 168 et 168H sont des vannes pneumatiques à action rapide servant activer et désactiver la pression en réponse à un changement de signal d'entrée pneumatique donné.

Principales fonctionnalités

  • Action de commutation rapide et positive
  • Réglage intégral
  • Fonctionnement trois voies ou action marche/arrêt
  • Réinitialisation automatique ou manuelle