Déverseurs Fisher™ série 1805
Les déverseurs série 1805 sont conçus pour une utilisation dans les applications de robinets agricoles lorsqu'un déverseur est nécessaire entre le premier étage de détente et le deuxième étage de détente. Les déverseurs série 1805 sont compatibles avec le gaz naturel, l'air, le propane ou tout autre moyen compatible avec les pièces internes de la vanne. Plage de pressions de décharge de 5 à 125 psig / 0,34 à 8,6 bar. La pression maximale, montée en pression comprise, est de 150 psig / 10,3 bar.
Principales fonctionnalités
- Fermeture étanche
- Entretien aisé
- Réglage simple
- Décharge complète
- Utilisation sur gaz sulfureux
Produits associés