Déverseur piloté Fisher™ type 1805P
Le déverseur piloté type 1805P-6358 est précis, économique, et se compose d'une vanne principale type 1805P et d'un pilote type 6358. Il est disponible en dimensions NPS 2 et propose trois réglages de pression de décharge allant de 0,69 à 6,9 bar. Le réglage de pression de décharge se fait en tournant la vis de réglage du ressort de pilote.
Principales fonctionnalités
- Réenclenchement rapide après service
- Économique
- Précis
- Capacité haut débit
- Peu d'encrassement afin d'atteindre la pleine ouverture
Produits associés