Déverseur Fisher™ types 1808 et 1808A
Les déverseurs pilotés droits de type 1808 et d'angle de type 1808A sont des modèles économiques et compacts utilisés dans les applications d'exploitation gazeuse ou liquide pour la régulation de la pression sur les séparateurs d'huile et de gaz et dans les applications de décharge de pression au sein des circuits de distribution de gaz.
Principales fonctionnalités
- Conception simple et fiable
- Format compact et léger
- Installation multiposition
- Démontage rapide
- Prise d'impulsion amont en option, pour une accumulation réduite de pression
- Corps auto-vidangeable
Produits associés