Fallback image
Product Image

Actionneur de régulateur de pompe Fisher™ 1B

L'actionneur de régulateur de pompe Fisher 1B permet de maintenir une pression de refoulement constante sur une turbine à vapeur ou des pompes alternatives, ainsi que d'assurer la réduction de pression ou la décompression. Les applications courantes de régulateurs de pompes comprennent les pompes à incendie, pompes d'eau de chaudière, et les pompes industrielles ou de raffinage déchargeant des matières d'huile, de vapeur, d'air ou d'autres fluides non-corrosifs. L'actionneur de régulateur de pompe 1BR se combine à une vanne à descente de clapet pour constituer un régulateur de décompression.

Principales fonctionnalités

  • La fabrication en laiton et en acier résiste à l'usure afin d'assurer une grande longévité.
  • Ses rares composants mobiles et son accès facile permettent de réduire l'entretien et les temps d'arrêt.
  • L'ajustement de ressort est facilement accessible sans ôter des composants.
  • Pistons à coupelle antifuites disponibles à 66 °C.
  • La configuration à opération directe fournit une vitesse de réponse rapide.