Fallback image
Product Image

Actionneur rotatif à ressort et à membrane Fisher™ 2052

De conception très polyvalente et compacte, l'actionneur Fisher 2052 est destiné aux applications de régulation ou tout-ou-rien. Il s'installe sur tout type de vanne, y compris dans les espaces restreints.

Principales fonctionnalités

  • De par sa conception compacte, ce modèle assure une taille d'enveloppe vanne/actionneur réduite. Il offre ainsi une plus grande polyvalence de montage pour les skids et usines de transformation.
  • La barrette aimantée assure une contre-réaction sans contact.
  • Le serrage du levier sur un axe de vanne cannelé, accouplé à la liaison à simple pivot, réduit la perte de mouvement entre l'actionneur et la vanne.
  • La conception à ressort intégré élimine la nécessité d'effectuer des réglages sur banc.
  • L'actionneur peut être monté directement sur des axes non cannelés, donc sur une plus grande variété de vannes.
  • Possibilité d'ajuster ou de changer la course de 30 degrés dans chaque direction sans retirer l'actionneur ou ajouter de pièces supplémentaires.
  • Toutes les pièces du mécanisme de sûreté (en acier, fonte et fonte GS) garantissent le maintien de l'intégrité de l'actionneur en cas d'incendie.
  • Il est possible d'inverser l'effet de l'ensemble actionneur/vanne entre ouverture et fermeture par manque d'air sans ajouter de pièces supplémentaires.