Fallback image
Product Image

Vanne de régulation en bronze Baumann™ 24000 Little Scotty™

La vanne de régulation Baumann 24000 est destinée à un usage général dans les applications de contrôle de pression, de débit et de température. Cette vanne de régulation présente une hystérésis et une bande morte réduites et affiche de bonnes caractéristiques de contrôle. Elle bénéficie d'une construction robuste et d'une garniture hautes performances. Elle offre une fermeture étanche et assure une grande facilité d'entretien. Ces atouts se traduisent par un allégement des coûts de maintenance, une réduction de la variabilité du procédé et une plus grande disponibilité du procédé, garantissant des coûts d'exploitation inférieurs à long terme.

Principales fonctionnalités

  • Compact and light weight design reduces installed piping costs.
  • Features high quality S31600 austenitic stainless steel trim materials.
  • S41600 stainless steel trim is available.
  • Dual plug and stem guiding provides increased stability during plug travel.
  • Multiple trim capacity reductions are available to meet changing process requirements.
  • Fisher FIELDVUE™ digital valve controller is available for remote calibration and diagnostics