Fallback image
Product Image

Vanne de régulation Little Scotty™ en acier au carbone Baumann™ 24000C

Les vannes de régulation Baumann 24000C présentent une hystérésis et une bande morte réduites et affichent de bonnes caractéristiques de contrôle. Elles bénéficient d'une construction robuste et offrent une fermeture étanche, des garnitures hautes performances et une grande facilité d'entretien. Ceci se traduit par une réduction des coûts d'entretien, une réduction de la variabilité du procédé et une plus grande disponibilité de ce dernier, résultant en une diminution des coûts d'exploitation à long terme.

Principales fonctionnalités

  • Compact and light weight design reduces installed piping costs.
  • ASME and EN end connections are available to meet your piping standards.
  • High quality type 316 austenitic stainless steel trim materials are available.
  • Superior dual plug and stem guiding provides increased stability during plug travel.
  • Multiple trim capacity reductions available to meet changing process requirements.
  • Epoxy powder coated valve body and actuator with stainless steel fasteners for corrosion resistance.
  • Multi-spring, field reversible actuator with reduced deadband, permits direct operation from remote signal devices.
  • Entire actuator and yoke can be removed from the valve assembly while maintaining packing integrity.