Fallback image
Product Image

Vanne de régulation à montage entre brides Baumann™ 24000F

La vanne de régulation à montage entre brides Baumann 24000F est compatible avec les raccordements à bride ASME et EN. Elle est conçue pour contrôler une vaste gamme de liquides, gaz et vapeurs de procédé. Ce package très compact assure l'intégrité de la connexion des corps de vannes droites et à brides, tout en étant nettement plus léger et plus facile à installer. Des constructions spéciales en alliage sont disponibles et complètent l'offre standard en acier inoxydable S31603. La vanne 24000F à usage général est une vanne modulante adaptée pour des pressions de ligne du procédé jusqu'à 99 bar et des températures de fonctionnement jusqu' à 537 °C.

Principales fonctionnalités

  • Compact and light weight design reduces installed piping costs.
  • Universal valve body construction; 1/2" mates with ASME CL300 & 600FF (Flat Face) and PN10-40 line flanges; 3/4" and 1" mate with ASME CL150, 300, & 600FF and PN10-40 line flanges.
  • Multiple trim capacity reductions available to meet changing process requirements with Cv ratings as low as 0.00013.
  • Optional extended bonnet is available for applications ranging from -195°C to 537°C (-320°F to 1000°F).
  • Optional Fisher ENVIRO-SEAL™ packing system to meet critical emission control requirements.
  • Epoxy powder coated actuator with stainless steel fasteners for corrosion resistance.
  • Multi-spring, field reversible actuator with reduced deadband, permits direct operation from remote signal devices.
  • Entire actuator and yoke can be removed from the valve assembly while maintaining packing integrity.