Fallback image
Product Image

Vanne de régulation en acier inoxydable Baumann™ 24000S

La vanne de régulation Baumann™ 24000S est polyvalente, pneumatique et peut être utilisée pour le contrôle de la pression, de la température, du niveau et du débit. Le corps de vanne CF8M en acier inoxydable résistera aux fluides légèrement corrosifs, tout en étant suffisamment économique pour être utilisé dans des applications où l'acier au carbone est normalement spécifié.

Principales fonctionnalités

  • Compact and light weight design reduces installed piping costs.
  • End connection options are available to meet your piping standards.
  • Dual stem and plug guiding provides increased stability during plug travel.
  • High quality S31600 stainless steel trim materials; S41600 stainless steel trim available.
  • Multiple trim capacity reductions available to meet changing process requirements.
  • Fisher FIELDVUE™ digital valve controllers are available for remote calibration and diagnostics
  • NOLEEK bellows bonnet and single through triple extension bonnets are available.