Fallback image
Product Image

Vanne de régulation monobloc Fisher™ Baumann™ 24000SB

La vanne de régulation Baumann 24000SB est recommandée pour les applications à faible débit, à haute pression et de contrôle industriel. La vanne 24000SB est la solution idéale pour les applications qui dépassent la plage de fonctionnement des autres vannes Fisher série 24000. Différents raccordements d'extrémité allant du fileté (standard), de la soudure bout à bout à celle à brides permettent d'ajouter de la polyvalence à cette gamme de produits haute pression. Des constructions spéciales en alliage à haute teneur en nickel sont disponibles et complètent l'offre de base en acier inoxydable S31600/S31603.

Principales fonctionnalités

  • Compact and light weight design reduces installed piping costs.
  • Superior dual plug and stem guiding provides increased stability during plug travel.
  • Multiple trim capacity reductions available to meet changing process requirements with Cv ratings as low as 0.00013.
  • Optional extended bonnet for applications ranging from -195°C to 537°C (-320°F to 1000°F).
  • Epoxy powder coated actuator with stainless steel fasteners for corrosion resistance.
  • Multi-spring, field reversible actuator with reduced deadband, permits direct operation from remote signal devices.
  • Optional Fisher™ enhanced ENVIRO-SEAL™ packing system to meet critical emission control requirements.
  • Fisher FIELDVUE™ digital valve controller is available for remote calibration and diagnostics.