Fallback image
Product Image

Capteurs sans cage Fisher™ série 249

Les capteurs sans cage Fisher 249 sont généralement utilisés dans les applications qui nécessitent des plongeurs volumineux soutenus par de grandes connexions à bride. Différentes longueurs de tige de plongeur permettent d'abaisser le plongeur à la profondeur souhaitée. Ces détecteurs sont conçus pour mesurer les changements de niveau d'un liquide, d'un niveau d'interface liquide ou de la densité/gravité spécifique à l'intérieur d'un récipient de traitement, à l'aide du principe d'Archimède.

Principales fonctionnalités

  • Le plongeur réagit à de minimes fluctuations de gravité spécifique, permettant ainsi aux instruments d'être employés pour des applications de densité ainsi que d'autres usages nécessitant une réponse à de faibles entrées de signaux.
  • Peu de composants mobiles sont utilisés. Un support d'entraînement à couteau dans le détecteur permet d'assurer un fonctionnement à faible friction. Les capteurs se déclinent en différentes classifications jusqu'à CL2500.
  • Le tube de torsion peut se remplacer sans retirer l'axe du tube de torsion.