Contrôleur de niveau pneumatique Fisher™ 2500
Principales fonctionnalités
- Le réglage du point de consigne, l'ouverture de vanne proportionnelle et les changements de réinitialisation peuvent être effectués à l'aide de simples commandes à molettes.
- Peu de composants mobiles sont utilisés. Un support d'entraînement à guillotine au niveau du capteur et le roulement à billes laitonné du boîtier d'instrument utilisé pour l'axe rotatif du tube de torsion contribuent à garantir un fonctionnement à faible frottement.
- Disponible en différents types d'orientation et de connexion. Tous les capteurs disposent d'un montage gaucher et droitier.
- Le plongeur réagit à de minimes fluctuations de gravité spécifique, permettant ainsi aux instruments d'être employés pour des applications de niveau, d'interface de deux fluides et de densité ainsi que d'autres usages nécessitant une réponse à de faibles entrées de signaux.
- L'action peut être inversée sur site (action directe à action inverse, et réciproquement) sans composants supplémentaires.
- Le maintien de la pression d'alimentation est optimisé dans toutes les conceptions grâce à une ouverture de décharge du relais limitée uniquement aux changements de signaux d'entrée.