Filtre Fisher™ de type 252
Le filtre de type 252 est conçu pour nettoyer le gaz ou l'air d'alimentation avant qu'il ne pénètre dans le pilote sur un détendeur à commande assistée, un instrument pneumatique ou toute autre équipement nécessitant du gaz propre pour fonctionner correctement. Un filtre à extension est disponible. Il est équipé d'une chambre compte-gouttes plus grande pouvant contenir davantage d'humidité et de débris. Les matériaux du filtre sont conformes aux recommandations MR0175 de la NACE (National Association of Corrosive Engineers)
Principales fonctionnalités
- Excellente filtration
- Robinet de purge en option
- Construction NACE disponible
- Débit élevé
Produits associés