Fallback image
Product Image

Vanne de régulation résistante à la corrosion Baumann™ 26000

La vanne Baumann 26000 est une vanne de régulation résistante à la corrosion unique. Elle se caractérise par un corps de vanne en sandwich sans bride et un actionneur à membrane multi-ressorts puissant. Un clapet en alliage de nickel N101276 ou en tantale R05200, solide et résistant à la corrosion, ainsi qu’un siège PTFE à pression, assurent une large plage de régulation, ce qui fait de la série 26000 l’outil idéal pour les applications de contrôle du pH. L’accès par le haut aux éléments internes facilite l’entretien et garantit une longue durée de vie.

Principales fonctionnalités

  • Wide control range with high rangeability.
  • Solid R05200 tantalum or N10276 nickel alloy valve plug.
  • S31600/S31603 stainless steel valve housing with PTFE body interior.
  • Pressure-assisted seating, up to Class VI shutoff.
  • The combination of primary and secondary valve stem packing ensures process retention.
  • Flangeless body construction, unique thru-hole wafer design for installation between CL150 and 300 and PN 10 through 25 RF or FF line flanges.
  • PTFE encapsulated line flange gaskets (included) permit valve installation between plastic lined slip-on mating flanges.