Fallback image
Product Image

Déverseur Fisher™ série 289

Le déverseur de la série 289 Fisher est une vanne de régulation à ressort, utilisée en tant que détendeur de pression en aval pour protéger le système contre tout risque de surpression. Un étranglement progressif minimise la surpression dans le circuit durant la décharge. Le déverseur de la série 289 est idéal avec des réglages de basse pression, du fait de la sensibilité accrue fournie par la large membrane. Ce composant est conçu pour la régulation de pression ; il ne s'agit pas d'une vanne de sécurité ASME.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

Principales fonctionnalités

  • Décharge progressive
  • Débits élevés
  • Petite taille
  • Fiabilité résultant d'une conception simple
  • Conception compacte