Déverseur Fisher™ type 289P
Le déverseur Fisher de type 289P offre une protection contre la surpression au sein des systèmes aval dédiés à l'acheminement du gaz naturel, de l'air, du propane ou de tout autre fluide de fonctionnement non corrosif pour les pièces internes. Une ouverture progressive minimise la surpression dans le circuit lors d'une sollicitation d'urgence. Le circuit ne requiert que peu d'accumulation au-delà de la pression de consigne pour ouvrir complètement la soupape principale au débit maximal de décharge. La ligne d'impulsion externe prend en charge une prise d'impulsion rapide et précise.
Schémas et modèles CAO : Cliquez ici
Schémas et modèles CAO : Cliquez ici
Principales fonctionnalités
- Économique
- Fort débit avec faible accumulation
- Précision
- Réenclenchement rapide après service
- Maintenance simplifiée
- Construction robuste
- Fixations résistant à la corrosion
- Grande plage d'utilisation
Produits associés