Actionneur à membrane à ressort opposé Fisher™ 3025
Principales fonctionnalités
- Selon la construction, des poussées maximales allant jusqu'à 76,3 kN (17 155 lbf) peuvent être produites.
- Selon la taille, des courses allant jusqu'à 200 mm (8 po) sont disponibles.
- Un volant latéral est disponible pour le contrôle manuel du volant.
- Mode de secours simple à changer sur place, sans besoin de pièces supplémentaires.
- La construction robuste offre une stabilité et une protection contre la corrosion.