Positionneur pneumatique simple action Fisher™ 3582
Principales fonctionnalités
- Le zéro réglable et l'échelle de valeur offrent une plage qui permet d'utiliser tous les signaux d'entrée standard, y compris la régulation par segments de plage.
- Dans la mesure où les unités d'une même famille de positionneurs peuvent être utilisées dans diverses applications de régulation, la gestion des stocks de pièces de rechange de base s'en trouve simplifiée et le nombre de pièces de rechange nécessaires pour couvrir les besoins d'une base d'applications de positionneurs de toute une installation est réduit au minimum.
- Le capot amovible peut être retiré au moyen d'un tournevis et d'une clé pour accéder facilement aux réglages du zéro et de l'échelle.
- Les variations de pression d'alimentation et de charge sur la vanne ont un effet très limité sur le fonctionnement du positionneur.
- Le carter, les composants et les matériaux d'étanchéité utilisés sont capables de supporter les environnements les plus difficiles. L'air de prélèvement du positionneur permet de purger les composants internes pour une meilleure protection.
- Vous pouvez passer d'une action directe à une action inversée moyennant quelques simples réglages.