Fallback image
Product Image

Positionneur pneumatique simple action Fisher™ 3610J

Les positionneurs pneumatiques Fisher 3610J sont utilisés avec des actionneurs rotatifs simple action pour positionner avec précision les vannes de commande employées dans les applications d'étranglement. Ces positionneurs robustes définissent la position de la vanne en réponse à un signal d'entrée pneumatique ou de courant CC et sont intégrés dans le boîtier de l'actionneur.

Principales fonctionnalités

  • Le positionneur offre une réponse précise et rapide et est capable de résister aux vibrations de la plupart des environnements industriels.
  • Le capot amovible peut être retiré au moyen d'un tournevis pour accéder facilement aux réglages du zéro, de l'échelle et de la première convergence.
  • Le gain réglable de la boucle secondaire permet d'ajuster le positionneur pour optimiser la réponse dynamique en fonction de chaque taille d'actionneur et de chaque application spécifiques.
  • Les variations de pression d'alimentation ont un effet très limité sur le fonctionnement du positionneur.
  • Le carter, les composants et les matériaux d'étanchéité utilisés sont capables de supporter les environnements les plus difficiles. L'air de prélèvement du positionneur permet de purger les composants internes et le boîtier de l'actionneur pour une meilleure protection.
  • Vous pouvez passer d'une action directe à une action inversée moyennant quelques simples réglages. Aucun composant supplémentaire n'est nécessaire.