Positionneur électro-pneumatique 3620JP de Fisher™
Principales fonctionnalités
- Le positionneur fournit une réponse rapide et précise et peut supporter les vibrations de la plupart des environnements industriels. Une consommation d'air faible et constante contribue à un fonctionnement efficace.
- La plupart des pièces des positionneurs 3620JP sont interchangeables. L'entretien de ces positionneurs exige ainsi moins de pièces de rechange.
- Une fois le couvercle retiré, les réglages du zéro, de l'étendue d'échelle et du croisement sont facilement accessibles et peuvent être effectués avec un tournevis.
- Un gain en boucle ouverte mineur facilement réglable permet le réglage de précision du positionneur pour optimiser la réponse dynamique de chaque application et taille d'actionneur spécifiques.
- Les variations de pression d'alimentation n'ont qu'un effet minime sur le fonctionnement du positionneur.
- Les matériaux du boîtier, des composants et du joint d'étanchéité peuvent supporter des environnements difficiles. L'air purgé du positionneur purge les pièces internes et le boîtier de l'actionneur pour assurer une protection supplémentaire.
- Des réglages simples permettent de basculer entre une action directe et inverse. Aucune pièce supplémentaire n'est requise.