Positionneur pneumatique simple effet Fisher™ 3660
Principales fonctionnalités
- La conception du positionneur assure une réponse précise et rapide et peut résister aux vibrations de la plupart des environnements industriels.
- Le réglage du gain et de l'amortissement s'effectue de façon particulièrement simple. La stabilité du positionneur peut ainsi être ajustée en fonction des exigences spécifiques de l'application.
- Le positionneur prend en charge un signal d'entrée pneumatique standard émis par un appareil de régulation. Ce positionneur offre des capacités de fonctionnement à plage fractionnée et permet de régler le zéro et l'étendue d'échelle.
- La plupart des pièces du positionneur 3660 sont interchangeables, ce qui limite le nombre de pièces de rechange nécessaires à son entretien.
- Le boîtier et le couvercle sont conçus pour supporter les vibrations mécaniques et les manipulations brutales.
- Les réglages du zéro et de l'étendue d'échelle peuvent être effectués sans retirer le couvercle.