Positionneur électropneumatique Fisher™ 3661
Principales fonctionnalités
- La conception du positionneur permet de fournir des instruments précis et rapides, capables de résister aux vibrations de la plupart des environnements industriels. Sa faible consommation d'air à régime continu contribue à garantir un fonctionnement efficace.
- La simplicité de réglage du gain et de l'amortissement permet d'ajuster la stabilité du positionneur en fonction des exigences spécifiques de l'application.
- Le positionneur prend en charge un signal d'entrée CC standard en milliampères émis par un dispositif de commande. Ce positionneur offre des fonctions de régulation par segments de plage et des fonctions de réglage du zéro et de l'échelle.
- La plupart des pièces des positionneurs 3661 sont interchangeables, ce qui limite le nombre de pièces de rechange nécessaires à l'entretien de ces positionneurs.
- Le carter et le capot ont été conçus pour supporter les vibrations mécaniques et les manipulations brutales.
- Les réglages du zéro et de l'échelle peuvent être effectués sans retirer le capot.