Positionneur pneumatique Fisher™ 3710
Principales fonctionnalités
- Les positionneurs 3710 utilisent une technologie de distributeurs éprouvée offrant une conception simple et assurant un fonctionnement précis et rapide sur un cycle de vie prolongé.
- Le boîtier, les composants et les matériaux d'étanchéité utilisés peuvent supporter les environnements les plus difficiles.
- Associés à des joints toriques EPDM et à une membrane de module d'entrée, les positionneurs 3710 peuvent être utilisés pour des applications basse température.
- Les positionneurs 3710 dotés de joints toriques EPDM ou fluorocarbone et d'une membrane de module d'entrée conviennent aux applications exigeant des matériaux spéciaux, notamment dans l'industrie agroalimentaire ou pharmaceutique ou encore dans le secteur de la transformation du tabac.
- Les variations de pression d'alimentation et de température ambiante ont un effet très limité sur le fonctionnement du positionneur.
- Pour faciliter les tests de diagnostic des ensembles vanne/actionneur/positionneur, il est possible d'installer des connecteurs, conduites et autres matériels entre le positionneur 3710 et l'actionneur.