Positionneur électropneumatique Fisher™ 3720
Principales fonctionnalités
- Les positionneurs 3720 utilisent une technologie éprouvée de distributeur à tiroir cylindrique pour offrir une conception simple qui assure un fonctionnement précis et rapide avec un long cycle de vie.
- Leur carter, leurs composants et leurs matériaux d'étanchéité sont capables de supporter les environnements les plus difficiles.
- Associés à des joints toriques EPDM et à une membrane de module d'entrée, les positionneurs 3720 peuvent être utilisés dans des applications basse température.
- Ils conviennent pour les applications qui exigent des matériaux spéciaux, comme dans le secteur agroalimentaire ou pharmaceutique et la transformation du tabac.
- Le capot est amovible pour permettre d'accéder facilement à tous les composants internes.
- Les variations de pression d'alimentation et de température ambiante ont un effet très limité sur le fonctionnement du positionneur.
- Pour faciliter les tests de diagnostic des modules vanne/actionneur/positionneur, il est possible d'installer des connecteurs, des tuyaux et d'autres composants entre le positionneur et l'actionneur.
- Un voyant standard surbaissé ou un voyant de type balise en option peut être installé très facilement sur le capot du positionneur.