Fallback image
Product Image

Régulateur de pression différentielle 4194 de Fisher™

Les régulateurs indicateurs de pression différentielle 4194 de Fisher indiquent la pression différentielle du procédé et le point de consigne sur une échelle de procédé facile à lire. Les régulateurs détectent deux pressions différentes et comparent la différence entre celles-ci et un point de consigne réglé par l'opérateur. Ils sont disponibles pour une régulation proportionnelle uniquement, proportionnelle plus réinitialisation et d'écart différentiel. Le régulateur est aussi disponible avec une fonction d'anti-saturation d'intégrale, une station interne auto/manuelle et une capacité de réglage déporté du point de consigne. Les régulateurs 4194 sont utilisés dans les secteurs où la surveillance du procédé et le mesurage précis des pressions différentielles sont requis.

Principales fonctionnalités

  • La conception simple du régulateur permet une maintenance rapide et facile et un stock de pièces de rechange minimum.
  • Le réglage du point de consigne, du zéro et de l'étendue d'échelle de l'aiguille de procédé et le basculement entre l'action directe et inverse s'effectuent rapidement et sans outils spéciaux.
  • Grâce à sa conception simple et à la légèreté de ses pièces internes, le régulateur peut supporter les vibrations rencontrées dans la plupart des environnements industriels.
  • La conception du relais et de la tuyère réduit la consommation d'air permanente jusqu'à 0,9 m³ normaux/h.
  • Le boîtier en plastique robuste résiste aux environnements corrosifs. Des constructions internes résistantes à un produit de pression d'alimentation corrosif sont disponibles.
  • Le régulateur peut être monté directement sur l'actionneur ou sur un support tubulaire, une paroi ou dans un panneau.
  • Deux aiguilles rouges sur une échelle blanche sur fond noir de 114 mm de long indiquent d'un coup œil la pression différentielle et l'écart par rapport au point de consigne. Deux autres jauges surveillent les pressions d'alimentation et de sortie.