Contrôleur indicateur de température Fisher™ 4196
Principales fonctionnalités
- Sa conception simple garantit une maintenance simple et rapide tout en limitant le stock de pièces de rechange.
- Le réglage du point de consigne, du zéro et de l'échelle de l'aiguille indicatrice et le passage d'une action directe à une action inverse s'effectuent rapidement sans outils spéciaux.
- La conception simple et la faible masse des composants internes permettent au contrôleur de supporter les vibrations présentes dans la plupart des environnements industriels.
- Il est possible de lire immédiatement la température de procédé et l'écart par rapport au point de consigne grâce à deux aiguilles indicatrices rouges placées sur une échelle blanche sur fond noir de 114 mm (4 1/2 in) de long.
- La conception du relais et de la buse ramène la consommation d'air à régime continu à seulement 0,09 m3/h (3,5 scfh).
- Son boîtier plastique résiste aux environnements corrosifs. Des constructions internes spéciales sont disponibles pour résister aux milieux de pression d'alimentation corrosifs (gaz corrosifs, par exemple).