Fallback image
Product Image

Pilote pneumatique haute-basse pression Fisher™ 4660

Le pilote pneumatique haute-basse pression Fisher 4660 active en toute sécurité les systèmes de coupure des lignes d'écoulement, des cuves de production et des compresseurs. Ce pilote est disponible avec une fonction de point de consigne simple ou double et utilise les points de commutation pour maintenir une pression de sortie totale lorsque la pression de processus se trouve dans la plage de point de consigne. Si la pression de processus se trouve en dehors de cette plage, le pilote passe d'une pression de sortie totale à une pression de sortie nulle. Ce pilote utilise un ensemble relais de type isolement et purge comme principal mécanisme de commutation. Cette construction peut être utilisée avec des systèmes d'isolement et purge ou avec des systèmes de purge uniquement.

Principales fonctionnalités

  • La répétabilité est conforme aux tolérances d'essai de l'U.S. Minerals Management Service référencées dans l'Outer Continental Shelf (OCS) Order No. 5 et définies dans la norme RP14C de l'American Petroleum Institute (API).
  • Sa construction simple et modulaire associée à une gamme de kits de pièces préconditionnées simplifie la maintenance du pilote.
  • Ses matériaux de construction ont été spécialement choisis pour protéger le pilote des environnements corrosifs.
  • Le tube de Bourdon renforcé et les points de commutation anti-vibrations amortissent les effets des vibrations.
  • Des réglages standard et non interactifs du point de consigne en haute résolution peuvent être facilement définis et bloqués pour maintenir le point de consigne souhaité.
  • Un même pilote peut assurer une fonction haute-basse pression ou fournit un seul point de commutation, selon les besoins de l'application.
  • Il intègre également une fonction de test de pression d'alimentation.
  • Un tube de Bourdon en nickel N05500 est disponible pour les applications qui exigent une conformité à la norme NACE MR0175-2002.