Fallback image
Product Image

Actionneurs à piston sans arcade Fisher™ série 480

Les actionneurs Fisher série 480 sont des actionneurs à piston sans arcade utilisés pour les applications de régulation ou tout-ou-rien avec des vannes à boule, vannes papillon, volets d'aération, registres et rhéostats. Ils nécessitent une charge de pression pneumatique issue de positionneurs à double effet ou de dispositifs de charge et de décharge tout-ou-rien.

Principales fonctionnalités

  • L'actionneur est disponible avec ou sans positionneurs et amortisseurs et se décline en différentes tailles, nombres de courses, poussées et types de course. Il répond ainsi à la plupart des besoins en matière de régulation.
  • La construction sans arcade offre un assemblage à bas profil : elle permet un couplage rapproché avec l'appareil de régulation via un support ou un montage direct sur une bride de chapeau.
  • Le cylindre peut fonctionner avec des pressions d'alimentation comprises entre 2,4 bar (35 psig) et 10,3 bar (150 psig).
  • La course nominale des actionneurs peut atteindre 206 mm (8,125 po).
  • L'effet du positionneur/de l'actionneur peut être facilement inversé sur place sans pièces supplémentaires. La sensibilité du positionneur, l'étendue de la course et le point de départ de la course sont définis en usine et ne doivent être réinitialisés qu'en cas de changement des conditions de fonctionnement ou d'inversion du positionneur.