Manomètres Fisher™ série 50
La série 50 de Fisher comprend plusieurs manomètres pour procéder à un large éventail de mesures de pression, que ce soit en laboratoire ou sur le terrain. Ils sont protégés par un boîtier en plastique noir ABS Terluran avec une fenêtre en plastique moulé. Le manomètre Type 50P-2 est identique au manomètre Type 50-2, en dehors du fait qu'il mesure la pression par un flexible et non par un raccord 1/4" NPT.
Principales fonctionnalités
- Polyvalence
- Visibilité élevée
- Raccords pratiques
Produits associés