Actionneur à piston Fisher™ 585C
Principales fonctionnalités
- Selon la construction, des poussées maximales allant jusqu'à 111 kN (25 000 lbf) peuvent être produites.
- Selon la taille, des courses allant jusqu'à 203 mm (8 po) sont disponibles.
- Le montage NAMUR universel assure une méthode de montage cohérente ainsi qu'une résistance aux vibrations conforme à la norme ISA-S75.13.
- La construction à double effet permet un positionnement rigide et précis.
- Les actionneurs 585C de taille 25 et 50 sont disponibles avec un volant supérieur. Toutes les autres tailles d'actionneur 585C peuvent s'adapter à un volant latéral.
- Les tailles 25 et 50 de l'actionneur sont disponibles avec des ressort-relais. Un ressort-relais sous le piston rétracte entièrement la tige de l'actionneur en cas de perte d'air d'alimentation, tandis qu'un ressort-relais au sommet du piston déploie complètement la tige de l'actionneur.