Pilote Fisher™ série 61
61 Series pilots pair with various regulators. They come in multiple pressure styles and reduce inlet pressure to load the diaphragm.
Principales fonctionnalités
- Matériaux standard et haute température disponibles
- Large gamme de constructions disponibles
- Hautement configurable pour de nombreuses applications
- Équipé du filtre de type P594-1