Fallback image
Product Image

Détendeur Fisher™ Type 630

Le détendeur Fisher de type 630 Big Joe™ est un modèle à action directe, à ressort, disponible en 2 tailles de corps (NPS 1 et 2/DN 25 et 50) adaptées à des pressions amont maximales de 103 bar et des pressions aval comprises entre 0,21 et 34,5 bar. Le détendeur de type 630 peut être utilisé avec du gaz naturel, de l'air, ou une variété d'autres gaz pour des applications telles que dans des champs de production de gaz comme premier étage de détente ou comme détendeur industriel de haute pression. Il peut être converti sur site en déverseur.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

Principales fonctionnalités

  • Résistance aux pressions élevées
  • Construction robuste
  • Meilleure prise en charge des basses pressions
  • Utilisation sur gaz sulfureux