Déverseur Fisher™ type 630R
The 630R is a relief valve for gas backpressure control. Low‑pressure units give accurate control. High‑pressure units handle up to 550 psi.
Le déverseur général type 630R est disponible en tailles de corps NPS 1 et 2 / DN 25 et 50 et s'utilise dans les stations de compression, raffineries et industries similaires pour les paramétrages de déverseurs jusqu'à 7,2 bar. Disponible en constructions haute et basse pression. Les unités basse pression présentent des membranes plus larges pour un contrôle précis dans les réglages de basse pression. Les unités haute pression peuvent supporter des pressions d'entrée de 37,9 bar et peuvent contrôler des pression atteignant 17,2 bar.
Principales fonctionnalités
- Fermeture étanche
- Entretien aisé
- Facilité d'utilisation
- Interchangeabilité
- Compatible gaz acide
Produits associés