Fallback image
Product Image

Vannes d'arrêt haute pression Fisher™ de série 634

Fisher Types 634 and 634M high-pressure shut-off valves serve to provide overpressure protection by containment.

Les vannes d'arrêt haute pression Fisher des types 634 et 634M assurent une protection contre les surpressions par confinement. La vanne d'arrêt du type 634 avec impulsion interne est installée entre un détendeur et un système ou équipement en aval. La vanne d'arrêt du type 634M avec impulsion externe nécessite une ligne d'impulsion et est installée en amont d'un détendeur.

Principales fonctionnalités

  • Protection contre les surpressions sans décharge de gaz
  • Fermeture positive
  • Polyvalence d'applications
  • Entretien aisé