Fallback image
Product Image

Pilote Fisher™ séries 6350 et 6360

Numéro de référence: 6350 6360

Qté:

Les pilotes Fisher™ série 6350 ou 6360 sont utilisés avec l'une des différentes vannes principales dans les applications de détente, de décompression ou de contre-pression. Tous ces pilotes peuvent être utilisés en service gaz ; tous, sauf le pilote Type 6351, peuvent être utilisés en service liquide.

Principales fonctionnalités

  • Maintenance facile du clapet de vanne
  • Gain réglable pour des performances ajustables