Fallback image
Product Image

Pilotes Fisher™ séries 6365 et 6358

6365 and 6358 pilots work with various main valves. They serve pressure relief and backpressure use. They handle gas or liquid service.

Les pilotes Fisher séries 6365 et 6358 sont généralement utilisés avec une ou plusieurs des différentes vannes principales dans les applications de décompression et de contre-pression. Tous ces pilotes peuvent être utilisés en service gaz ou liquide.

Principales fonctionnalités

  • Compatible avec différentes vannes principales Gain réglable pour des performances ajustables Les pilotes à soupape de décharge série 6358 à faible accumulationréduisent l'accumulation nécessaire pour protéger le système contre le risque de surpression.