Déverseur Fisher™ type 63EG
Numéro de référence: 63EG
Qté:
Principales fonctionnalités
- strong>Fonctionnement silencieux—L'option Whisper Trim™ peut réduire les émissions sonores du gaz à haute vitesse jusqu'à 10 décibels. Les détendeurs équipés de Whisper Trim sont spécialement conçus pour les applications à haute pression où des vitesses de gaz soniques sont souvent rencontrées aux orifices de sorties du déverseur. Fermeture étanche—Un bouchon en métal à bords tranchants et un siège souple assurent une fermeture étanche. Maintenance sans démontage : conception d'entrée supérieure simplifiant la procédure de maintenance. Les éléments internes peuvent être inspectés, nettoyés et remplacés sans retrait du corps de la canalisation. Les pilotes à soupape de décharge série 6358 à faible accumulationréduisent l'accumulation nécessaire pour protéger le système contre le risque de surpression. Grande plage d'utilisationLes produits Fisher étant éprouvés en laboratoire, 100 % de la capacité de débit annoncée peut être utilisée en toute confiance. Indicateur de course : simplifie l'inspection et le dépannage du circuit en service. Démarrage stable—La tige de vanne creuse unique dans le pilote fournit une prise de pression rapide sur le dessus du clapet principal empêchant le décollement de la vanne principale pendant le démarrage normal du système.