Fallback image
Product Image

Soupape ou régulateur déverseur Fisher™, type 63EG-98HM

Le type 63EG-98HM peut être utilisé pour des applications sur gaz, liquide ou vapeur. Pour les applications jusqu'à 550 °F / 288 °C, le type 63EG-98HM utilise l'éthylène-propylène (EPDM) ou l'élastomère perfluoré (FFKM) haute température pour une étanchéité de classe VI. S'ils sont utilisés en service corrosif, nous recommandons des élastomères perfluorés (FFKM) et d'autres élastomères qui offrent une résistance supérieure à la chaleur et à la plupart des produits chimiques corrosifs.

Principales fonctionnalités

  • Variété de matériaux de construction
  • Élastomères chimiquement compatibles
  • Temps de réponse rapide
  • Disponibilité NACE
  • Conversion facile en contrôle différentiel
  • Polyvalence en services liquide et gaz