Actionneurs Fisher™ 644 et 645
Principales fonctionnalités
- La fabrication en acier et en fonte assure une grande longévité.
- Ses rares composants mobiles et son accès facile permet de réduire l'entretien et les temps d'arrêt.
- L'ajustement de ressort est facilement accessible sans ôter des composants.
- La configuration à opération directe fournit une vitesse rapide de réponse.