Fallback image
Product Image

Transducteur électro-pneumatique Fisher™ 646

Le transducteur électro-pneumatique Fisher 646 utilise un module convertisseur capable de convertir un signal d'entrée de 4 à 20 milliampères en signal de sortie pneumatique proportionnel de 0,2 à 1,0 bar (3 à 15 psig). Le module convertisseur utilise des petits composants de faible masse, équilibrés de façon symétrique autour d'un point pivot au centre de la masse. Cette configuration équilibrée permet d'obtenir un instrument ultra-performant qui réduit la sensibilité aux vibrations.

Principales fonctionnalités

  • Le format compact et le design allégé du transducteur facilitent son montage et optimisent l'utilisation de l'espace.
  • Le transducteur, utilisé dans une application standard à montage sur vanne ou sur actionneur, offre un déport de sortie inférieur à 1 % de l'étendue d'échelle dans les conditions d'essai 3 de la norme SAMA PMC 31.1.
  • Le volume de sortie du transducteur est idéal pour assurer l'entraînement d'ensembles vanne/actionneur sans avoir à utiliser de positionneur ou de booster volumétrique.
  • Le transducteur consomme peu d'air, ce qui réduit les coûts d'exploitation.
  • La conception modulaire du convertisseur facilite le remplacement sur site pour des coûts de maintenance réduits.
  • La précision, la linéarité et la réponse en fréquence associées à une hystérésis minimale dépassent très largement les exigences de la plupart des systèmes de commande.