Fallback image
Product Image

Actionneurs à membrane Fisher™ 655 et 655R

Les actionneurs Fisher 655 et 655R répondent à un large éventail d'applications de régulation de la pression. L'actionneur 655 est utilisé pour réduire la pression sur des vannes à fermeture par manque d'air et l'actionneur 655R est surtout utilisé pour limiter la pression sur les vannes à ouverture par manque d'air. Ces actionneurs peuvent fonctionner de façon automatique ou à distance.

Principales fonctionnalités

  • Leurs utilisations industrielles comprennent le contrôle de pression hydraulique, de vapeur, d'huile, de gaz et d'autres fluides. Les actionneurs peuvent être commandés par des commutateurs pneumatiques, des électrovannes, des vannes pilotes ou des panneaux chargeurs à distance pour un service en bout de ligne.
  • Vous pouvez choisir parmi une grande sélection de corps de vannes avec un vaste choix de raccordements, de directions de débit, de caractéristiques de débit, de conceptions de clapets de vannes et de constructions d'assises.
  • Des ressorts dotés d'effets adaptés existent pour quasiment toute application de valve de régulation. La procédure de sélection de ressort est rapide et précise.
  • L'arcade et les boîtiers robustes offrent une stabilité et une protection contre la corrosion.
  • La configuration à opération directe fournit une vitesse de réponse rapide.